Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8169886","name":"PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V
Numero dell'articolo: 8169886
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: CANopen
Hardware option: PROFIBUS-DP/S Small Attached; Adapter cable RJ45 <>
Sub-D9 an X11/3 for PROFIBUS Technical data at 3 x 400 V AC:
Continuous output current: 10 A, Imax (5 s)= 20 A Power consumption in
S1 mode: 7 kVA. Integral brake resistor.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Drive-based motion control system Standard bus systems: CANopen Hardware option: PROFIBUS-DP/S Small Attached; Adapter cable RJ45 <> Sub-D9 an X11/3 for PROFIBUS Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A, Imax (5 s)= 20 A Power consumption in S1 mode: 7 kVA. Integral brake resistor.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Mains Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 230 - 480 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Scopo di U2 | Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Sezione di potenza
| Picco di corrente per 5 s | 20 A |
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 2 |
| Tipo ingressi analogici | Tensione |
| Risoluzione ingressi analogici |
14
Bit 12 Bit |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 12 |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Uscite analogiche
| N. uscite analogiche | 2 |
| Tipo di uscite analogiche | Tensione |
| Risoluzione uscite analogiche | 10 Bit |
Interfaccia CANopen
| N. interfacce CANopen | 2 |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
Dati meccanici
| Altezza | 325 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 265 mm |
| Peso netto | 4250 g |
| Peso lordo | 5350 g |