Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8169886","name":"PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V
Artikelnummer: 8169886
GTIN:
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem Bussysteme Standard:
CANopen Hardware Option: Profibus-DP/S Small beigelegt: Adapterkabel
RJ45 <> SubD9 an X11/3 für Profibus Techn. Daten bei 3 x 400V AC:
Dauerausgangsstrom: 10A, Imax (5s.)= 20A Leistungsaufnahme im
S1-Betrieb: 7 kVA. Integrierter Bremswiderstand.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem Bussysteme Standard: CANopen Hardware Option: Profibus-DP/S Small beigelegt: Adapterkabel RJ45 <> SubD9 an X11/3 für Profibus Techn. Daten bei 3 x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 10A, Imax (5s.)= 20A Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA. Integrierter Bremswiderstand.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Mains Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 230 - 480 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Zweck von U2 | Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Leistungsteil
| Spitzenstrom für 5 s | 20 A |
Analoge Eingänge
| Anzahl Analogeingänge | 2 |
| Art Analogeingänge | Spannung |
| Auflösung Analogeingänge |
14
Bit 12 Bit |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 12 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Analoge Ausgänge
| Anzahl Analogausgänge | 2 |
| Art Analogausgänge | Spannung |
| Auflösung Analogausgänge | 10 Bit |
CANopen-Schnittstelle
| Anzahl Schnittstellen CANopen | 2 |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 325 mm |
| Abmessung b | 70 mm |
| Abmessung t | 265 mm |
| Nettogewicht | 4250 g |
| Bruttogewicht | 5350 g |