Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312010","name":"PSSu H SB","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSSu H SB
Artikelnummer: 312010
GTIN:
Head module, SafetyBUS p.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
SafetyBUS p-gränssnitt
| Device-adress SafetyBUS p | 32d– 95d |
| Överföringshast SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Överföringstyp SafetyBUS p | differentiell tvåtrådsledn. |
| Anslutning SafetyBUS p | 9-polig sub-D-stickkontakt |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Mått höjd | 125.6 |
| Mått bredd | 50.2 |
| Mått djup | 72.60000000000001 |
| Nettovikt | 131 |
| Bruttovikt | 190 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC000236 |
Tillbehör – obligatoriska
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
SEK1,556.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,812.00
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
SEK1,299.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
SEK8,573.00
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
SEK99.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, brun
SEK81.00
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning. Endast för användningsom
första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efterfjärrstationen
PSSu XR F-T!
SEK109.00
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning. Endast föranvändning
som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter
fjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK94.00
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning. Endast för användningsom
första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efterfjärrstationen
PSSu XR F-T!
SEK360.00
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning. Endast föranvändning
som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter
fjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK293.00
Tillbehör – tillval
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
SEK258.00
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00