text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu H SB

製品コード: 312010
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
アプリケーション範囲 安全  
 
SafetyBUS pのデバイスアドレス 32d~95d  
SafetyBUS pの最大通信速度 500 kBit/s  
SafetyBUS pの通信タイプ 2線式差動ケーブル  
SafetyBUS p接続 9ピンD-Sub (オス) コネクタ  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
60  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
加速度衝撃の適用規格2
空間距離と沿面距離 EN 60664-1  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
高さ 125.6  
50.2  
奥行き 72.60000000000001  
実量 131  
総重量 190  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
メートル単位、バス/電源ハイブリッドライン、PUR、黄色RAL1003、2x0.38+2x0.24+ 1x0.38、シングルワイヤの色: 赤、白、緑、茶
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール 供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、1列、 4 つの接続レベル、8端子、スクリュー式接続。システム環境Aの ヘッドモジュールの直後およびリモートステーションPSSu XR F-Tの直後 のモジュールとしてのみ使用。
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール 供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、1列、 4 つの接続レベル、8端子、スプリング式接続。システム環境Aの ヘッドモジュールの直後およびリモートステーションPSSu XR F-Tの直後 のモジュールとしてのみ使用。
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール 供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、2列、 4 つの接続レベル、8端子、スクリュー式接続。システム環境Aの ヘッドモジュールの直後およびリモートステーションPSSu XR F-Tの直後 のモジュールとしてのみ使用。
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール 供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、2列、 4 つの接続レベル、8端子、スプリング式接続。システム環境Aの ヘッドモジュールの直後およびリモートステーションPSSu XR F-Tの直後 のモジュールとしてのみ使用。

アクセサリ(オプション)

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu、DINレール用エンドアングル、プラスチックバージョン、黒、PU 10点、 中性紙段ボールに梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu、DINレール用エンドアングル、金属バージョン、高い機械的ストレスに対応、 PU 2点。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu、終端抵抗内蔵の終端プレート。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、 緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、 PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USBケーブル、長さ3 m。
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USBケーブル、長さ5 m。