Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"301120","name":"PSS SB DI8OZ4","price":"0.00","currency":"SEK","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI8OZ4
Artikelnummer: 301120
GTIN:
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 3.4 |
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
8
8 |
Halvledarutgångar 2-poliga
| Antal 2-poliga HL-utgångar | 4 |
Utgångar för testklocka
| Antal testpulsutgångar | 2 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 140 |
| Mått bredd | 170 |
| Mått djup | 65 |
| Nettovikt | 528 |
| Bruttovikt | 632 |
Tillbehör – obligatoriska
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
SEK1,556.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,812.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
SEK8,573.00
SEK872.00