Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"301120","name":"PSS SB DI8OZ4","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI8OZ4
Artikelnummer: 301120
GTIN:
PSS SB DI8OZ4 digitales E/A Modul für
SafetyBUS p ohne Stecker, 8 Eingänge, 4 zweipol.
Ausgänge
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 3.4 |
| Zweck von U2 | Periphery Supply |
| Versorgungsspannung U2 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge |
8
8 |
Halbleiterausgänge 2-polig
| Anzahl 2-polige HL-Ausgänge | 4 |
Testtaktausgänge
| Anzahl Testtaktausgänge | 2 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Anschlussklemme |
Schraubklemme
Käfigzugfederklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 140 |
| Abmessung b | 170 |
| Abmessung t | 65 |
| Nettogewicht | 528 |
| Bruttogewicht | 632 |
Obligatorisches Zubehör
PSS SB SUB-D4
311040
SUB-D-Busstecker für SafetyBUS p mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand
in Schnellanschlußtechnik.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Busstecker für SafetyBUS-p mit Diagnoseschnittstelle mit zuschaltbarem
Abschlußwiderstand in Schnellanschlußtechnik IDC.
PSS SB SUB-D-FO1
311053
9-poliger SafetyBUS p SUB-D Stecker mit integriertem CU-LWL-Umsetzer.
Highspeed.