Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"301120","name":"PSS SB DI8OZ4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701680H6"]}
PSS SB DI8OZ4
Tuotenumero: 301120
GTIN:
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 3.4 |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
8
8 |
Puolijohdelähdöt 2-napaiset
| 2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä | 4 |
Testikellon lähdöt
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Liitin |
Ruuviliitin
Vetojousiliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 140 |
| Leveysmitta | 170 |
| Syvyysmitta | 65 |
| Nettopaino | 528 |
| Bruttopaino | 632 |
Pakolliset varusteet
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.