text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS SB DI8OZ4

Numero dell'articolo: 301120
GTIN: 

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Failsafe  
 
Scopo di U1 Module Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 3.4  
Scopo di U2 Periphery Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2
Numero ingressi digitali 8  
8  
Num. uscite a semic. a 2 poli 4  
N. uscite trigger di controllo 2  
Temperatura ambiente 0  
60  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 140  
Larghezza 170  
Profondità 65  
Peso netto 528  
Peso lordo 632  
 
 
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB ZKL DI8O8
PSS SB ZKL DI8O8 311060
Screw terminal for decentralised I/O module PSS SB.
PSS SB ZKF DI8O8
PSS SB ZKF DI8O8 311061
Spring-loaded terminals for decentralised I/O module PSS SB DI8O8.