text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS BMP4/2

Artikelnummer: 301006
GTIN: 
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe of these2 alternative Standard bus.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Standard/Felsäker  
 
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 277.5  mm
Mått bredd 280  mm
Mått djup 244  mm
Nettovikt 2646  g
Bruttovikt 3011  g