Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"301006","name":"PSS BMP4/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS BMP4/2
Artikelnummer: 301006
GTIN:
Grundbaugruppenträger 4 Peripherie Steckplätze, 4 Fail-Safe davon 2
alternativ Standard-Bus.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Umweltdaten
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 277.5 mm |
| Abmessung b | 280 mm |
| Abmessung t | 244 mm |
| Nettogewicht | 2646 g |
| Bruttogewicht | 3011 g |