Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"301006","name":"PSS BMP4/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS BMP4/2
Numero dell'articolo: 301006
GTIN:
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe of these2 alternative
Standard bus.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 277.5 mm |
| Larghezza | 280 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Peso netto | 2646 g |
| Peso lordo | 3011 g |