Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"301006","name":"PSS BMP4/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS BMP4/2
Kód materiálu: 301006
GTIN:
Base module rack 4 periphery slots, 4 failsafe of these2 alternative
Standard bus.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 277.5 mm |
| Rozměr šířka | 280 mm |
| Rozměr hloubka | 244 mm |
| Čistá váha | 2646 g |
| Celková hmotnost | 3011 g |