text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMI 538

Artikelnummer: 264538
GTIN: 
PMIopen, manöverpanel, 15", upplösning 1024 × 768 pixlar, analogresistiv pekskärm, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-kort, 1 SUB-D-kontakt, RS232 9-polig, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, batteribuffrad realtidsklocka, , 24 V DC, 11,0 W, öppen HMI-plattform för all vanligvisualiseringsprogramvara, konfigurerbar via PMI Assistant.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


PMIopen, manöverpanel, 15", upplösning 1024 × 768 pixlar, analogresistiv pekskärm, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-kort, 1 SUB-D-kontakt, RS232 9-polig, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, batteribuffrad realtidsklocka, , 24 V DC, 11,0 W, öppen HMI-plattform för all vanligvisualiseringsprogramvara, konfigurerbar via PMI Assistant.

Godkännande CE  
cULus Listed  
EAC  
Operativsystem Windows Embedded CE 6.0  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 11  W
Displaytyp TFT  
Skärmens diagonal 15  Zoll
Displayupplösning 1024 × 768  
Displayens färgstyrka 65536  
Typ av touchdisplay resistiv  
Processortyp RISC-processor  
Processortakt 1 GHz  
Arbetsminne 256 MB  
Storlek programminne (Flash) 512 MB  
Realtidsklocka finns ja  
Löstagbart lagringsmedium SD Card  
Antal USB-värdgränssnitt 2  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Omgivningstemperatur 0 - 50  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP65  
UL skyddskass (typ) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Mått höjd 332  mm
Mått bredd 412  mm
Mått djup 63.3  mm
Nettovikt 4166  g
Bruttovikt 6356  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ECLASS-referensfunktion 27330201  
ETIM-version ETIM-7.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001412