Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"264538","name":"PMI 538","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PMI 538
Numéro de l'article: 264538
GTIN:
PMIopen, écran de commande, 15", résolution 1024 x 768 pixels, écrantactile
analogique résistif, TFT, RAM 256 Mo, flash 512 Mo, carte SD,1 connecteur SUB D
RS232 à 9 broches, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 esclave USB, 2 maîtres USB,
horloge en temps réel sauvegardée par batterie, 24 V DC, 11,0 W,plate-forme HMI ouverte pour
chaque logiciel de visualisa...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
PMIopen, écran de commande, 15", résolution 1024 x 768 pixels, écrantactile analogique résistif, TFT, RAM 256 Mo, flash 512 Mo, carte SD,1 connecteur SUB D RS232 à 9 broches, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 esclave USB, 2 maîtres USB, horloge en temps réel sauvegardée par batterie, 24 V DC, 11,0 W,plate-forme HMI ouverte pour chaque logiciel de visualisation courant, configurable via lePMI Assistant.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC |
| Système d’exploitation | Windows Embedded CE 6.0 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 11 W |
Affichage
| Type d’afficheur | TFT |
| Diagonale de l'écran | 15 Zoll |
| Résolution d’affichage | 1 024 x 768 |
| Palette de couleurs de l’écran | 65536 |
| Type d’écran tactile | Résistif |
CPU
| Type du processeur | Processeur RISC |
| Test impulsionnel process. | 1 GHz |
| Mémoire vive | 256 MB |
| Taille mém. programme (flash) | 512 Mo |
| Horloge temps réel existante | Oui |
Supports amovibles
| Module mémoire débrochable | SD Card |
Port USB
| Nombre d’interfaces hôte USB | 2 |
Interface Ethernet
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
| Indice de protection UL (type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 332 mm |
| Dimension largeur | 412 mm |
| Dimension profondeur | 63.3 mm |
| Poids net | 4166 g |
| Poids brut | 6356 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27330201 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001412 |
Accessoires optionnels
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
€16.20
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point
à point via une liaison en série ou Ethernet.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via
une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des PMIvisu/PMIopensupplémentaires
(au total max. 8 appareils).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
265010
Éditeur Zenon Operator pour projets jusqu’à 1 024 balises, contientRuntime pour
PC, clé électronique, support d’installation.
€3,482.65
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Éditeur Zenon Operator pour projets jusqu’à 1 024 balises, contientRuntime pour
PC, clé électronique, support d’installation.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime pour Windows CE, pour projets PMI jusqu’à1 024 balises,.
€696.53
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime pour Windows CE, pour projets PMI jusqu’à1 024 balises,.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu,
PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et
d’un support.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3
mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10"
ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag
(suffit pour 3x PMImicro diag).
€18.87
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
€135.16