Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"264538","name":"PMI 538","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PMI 538
Productnummer: 264538
GTIN:
PMIopen, bedieningspaneel, 15", resolutie 1024 x 768 pixels, analoogresistief
touchscreen, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD-kaart, 1 SUB-D-connector
RS232 9-polig, 1 RJ45-poort 100 Mbit/s, 1 USB-slave, 2 USB-hosts,
accugebufferde realtime klok, 24 V DC, 11,0 W, open HMI-platform voor
elke gangbare visualiseringssoftware, configureerbaar via PMI As...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
PMIopen, bedieningspaneel, 15", resolutie 1024 x 768 pixels, analoogresistief touchscreen, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD-kaart, 1 SUB-D-connector RS232 9-polig, 1 RJ45-poort 100 Mbit/s, 1 USB-slave, 2 USB-hosts, accugebufferde realtime klok, 24 V DC, 11,0 W, open HMI-platform voor elke gangbare visualiseringssoftware, configureerbaar via PMI Assistant.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed EAC |
| Besturingssysteem | Windows Embedded CE 6.0 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 11 W |
Beeldscherm
| Displaytype | TFT |
| Display diagonaal | 15 Zoll |
| Displayresolutie | 1024 x 768 |
| Kleurdiepte display | 65536 |
| Soort touchdisplay | resistief |
CPU
| Type processor | RISC-processor |
| Klokcyclus van de processor | 1 GHz |
| Werkgeheugen | 256 MB |
| Grootte progr.geheugen (flash) | 512 MB |
| Realtime klok aanwezig | ja |
Verwijderbare media
| Insteekbaar opslagmedium | SD Card |
USB-poort
| Aantal USB-host-poorten | 2 |
Ethernet-interface
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
| UL beschermingsgraad (type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 332 mm |
| Afmeting breedte | 412 mm |
| Afmeting diepte | 63.3 mm |
| Nettogewicht | 4166 g |
| Brutogewicht | 6356 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 27330201 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001412 |
Optionele accessoires
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
€16.20
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of
PMIopen. Voor aankoppeling van een Pilz-besturing (PSS, PNOZmulti, ...)
point-to-point via seriële of Ethernetverbinding.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of
PMIopen. Voor aankoppeling van Pilz-besturingen (PSS, PNOZmulti, ...)via
seriële of Ethernetverbinding alsmede aanvullende PMIvisu/PMIopen
(in totaal max. 8 apparaten).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor voor projecten tot 1024 tags, bevat runtime voor
PC, dongle-installatiemedium.
€3,482.65
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor voor projecten tot 1024 tags, bevat runtime voor
PC, dongle-installatiemedium.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime voor Windows CE, voor PMI-projecten tot 1024tags.
€696.53
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime voor Windows CE, voor PMI-projecten tot 1024tags.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu,
PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en
houder.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3
mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10"
of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag
(voldoende voor elk 3x PMImciro diag).
€18.87
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
€135.16