Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"264538","name":"PMI 538","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PMI 538
Produktnummer: 264538
GTIN:
PMIopen, betjeningspanel, 15", opløsning 1024 x 768 pixels, analogresistiv
touchscreen, TFT, 256 MB RAM, 512 MB flash, SD-kort, 1 SUB-D-stik
RS232 9-polet, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-slave, 2 USB-host,
realtidsur med batteri-backup, 24 V DC, 11,0 W, åben HMI-platform til
al gængs visualiseringssoftware, konfigurerbar via PMI Assistant.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
PMIopen, betjeningspanel, 15", opløsning 1024 x 768 pixels, analogresistiv touchscreen, TFT, 256 MB RAM, 512 MB flash, SD-kort, 1 SUB-D-stik RS232 9-polet, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-slave, 2 USB-host, realtidsur med batteri-backup, 24 V DC, 11,0 W, åben HMI-platform til al gængs visualiseringssoftware, konfigurerbar via PMI Assistant.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed EAC |
| Driftssystem | Windows Embedded CE 6.0 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 11 W |
Vise
| Displaytype | TFT |
| Skærmdiagonal | 15 Zoll |
| Displayopløsning | 1024 X 768 |
| Displayets farvedybde | 65536 |
| Type af touchdisplay | resistiv |
CPU
| Processortype | RISC-processor |
| Processorens clock | 1 GHz |
| Arbejdshukommelse | 256 MB |
| Str. programhukommelse (Flash) | 512 MB |
| Realtidsur til rådighed | ja |
Flytbare medier
| Indstikbart lagermedie | SD Card |
USB-port
| Antal USB-host-interfaces | 2 |
Ethernet-interface
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
| UL kapslingsklasse (type) | 1,2,5,4/4X kun indendørs brug |
Mekaniske data
| Mål, højde | 332 mm |
| Mål, bredde | 412 mm |
| Mål, dybde | 63.3 mm |
| Nettovægt | 4166 g |
| Bruttovægt | 6356 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
Ekstra tilbehør
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
Kr.210.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller
PMIopen. Til tilkobling af en Pilz-styring (PSS, PNOZmulti, ...) punkt
til punkt via en seriel forbindelse eller en Ethernet-forbindelse.
Kr.1,178.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller
PMIopen. Til tilkobling af Pilz-styringer (PSS, PNOZmulti, ...) via
seriel forbindelse eller Ethernet-forbindelse samt yderligerePMIvisu/PMIopen
(i alt maks. 8 moduler).
Kr.3,684.00
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor til projekter op til 1024 tags, indeholder Runtimetil
pc, dongle som installationsmedium.
Kr.26,468.00
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor til projekter op til 1024 tags, indeholder Runtimetil
pc, dongle som installationsmedium.
Kr.26,468.00
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime til Windows CE, til PMI-projekter op til 1024tags.
Kr.5,294.00
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime til Windows CE, til PMI-projekter op til 1024tags.
Kr.5,294.00
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu,
PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og
holder.
Kr.355.00
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3
mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10"
eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag
(tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).
Kr.143.00
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
Kr.1,027.00
Kr.464.00