text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo AC2.64/0/5/1/6/6/H/3

Artikelnummer: 8176232
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
 
Skyddsklass hus IP65  
Nettovikt 10500  g
Bruttovikt 12000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)