text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo AC2.64/0/5/1/6/6/H/3

Kód materiálu: 8176232
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
 
Typ krytí, pouzdro IP65  
Čistá váha 10500  g
Celková hmotnost 12000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)