Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176232","name":"PMCtendo AC2.64/0/5/1/6/6/H/3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/5/1/6/6/H/3
Numero dell'articolo: 8176232
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.0 Nm Io = 4.9 A
UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |