Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176232","name":"PMCtendo AC2.64/0/5/1/6/6/H/3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/5/1/6/6/H/3
Artikelnummer: 8176232
GTIN:
ohne Bremse; Feedbacksystem Resolver 2polig; Mo = 8,0Nm Io = 4,9A UN =
400V nN = 3000min-1 Jmot = 10,0 kgcm2.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |