text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCprimo 16+.00/0/1/5/4

Artikelnummer: 8165285
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC. Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC. Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Godkännande CE  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Antal analoga ingångar 2  
Typ analoga ingångar Spänning  
Upplösning, analoga ingångar 12  Bit
Antal digitala ingångar 16  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Antal analoga utgångar 2  
Typ analoga utgångar Spänning  
Upplösning, analoga utgångar 12  Bit
Antal Ethernet anslutningar 1  
Antal CANopen anslutningar 4  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Antal MODBUS anslutningar 1  
Mått höjd 280  mm
Mått bredd 64  mm
Mått djup 181  mm
Nettovikt 2000  g
Bruttovikt 2100  g