Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8165285","name":"PMCprimo 16+.00/0/1/5/4","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/1/5/4
Artikelnummer: 8165285
GTIN:
Controller-basiertes Motion Control Steuerungssystem Bussysteme
Standard: Ethernet, Modbus und 2x CANopen, Software-Option: Soft-SPS.
Hardware Option: 2-CAN-Erweiterungskarte, Profibus-DP-slave Karte
Hinweis: Auf Grund einer Hardwareänderung in der Profibus-Karte wird
eine Firmware >=2.100 benötigt.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Controller-basiertes Motion Control Steuerungssystem Bussysteme Standard: Ethernet, Modbus und 2x CANopen, Software-Option: Soft-SPS. Hardware Option: 2-CAN-Erweiterungskarte, Profibus-DP-slave Karte Hinweis: Auf Grund einer Hardwareänderung in der Profibus-Karte wird eine Firmware >=2.100 benötigt.
Allgemeine Daten
| Zulassung | CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Zweck von U2 | Periphery Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Analoge Eingänge
| Anzahl Analogeingänge | 2 |
| Art Analogeingänge | Spannung |
| Auflösung Analogeingänge | 12 Bit |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 16 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Analoge Ausgänge
| Anzahl Analogausgänge | 2 |
| Art Analogausgänge | Spannung |
| Auflösung Analogausgänge | 12 Bit |
Ethernet-Schnittstelle
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
CANopen-Schnittstelle
| Anzahl Schnittstellen CANopen | 4 |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
MODBUS
| Anzahl Modbus-Schnittstellen | 1 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 280 mm |
| Abmessung b | 64 mm |
| Abmessung t | 181 mm |
| Nettogewicht | 2000 g |
| Bruttogewicht | 2100 g |