닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8165285","name":"PMCprimo 16+.00/0/1/5/4","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/1/5/4
제품 번호: 8165285
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC. Hardware option:
2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a
hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC. Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.
일반 데이터
| 승인 | CE |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| U2의 용도 | 주변장치 전원 |
| 공급 전압 2 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
아날로그 입력
| 아날로그 입력의 개수 | 2 |
| 아날로그 입력 유형 | 전압 |
| 아날로그 입력의 해상도 | 12 Bit |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 16 |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
아날로그 출력
| 아날로그 출력의 개수 | 2 |
| 아날로그 출력 단자 타입 | 전압 |
| 해상도, 아날로그 출력 | 12 Bit |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
CANopen 인터페이스
| CANopen 인터페이스의 개수 | 4 |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
MODBUS
| MODBUS 인터페이스의 개수 | 1 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 280 mm |
| 폭 치수 | 64 mm |
| 깊이 치수 | 181 mm |
| 순중량 | 2000 g |
| 총중량 | 2100 g |