text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprimo 16+.00/0/1/5/4

Productnummer: 8165285
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC. Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC. Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Goedkeuring CE  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Spanning  
Resolutie analoge ingangen 12  Bit
Aantal digitale ingangen 16  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Aantal analoge uitgangen 2  
Soort analoge uitgangen Spanning  
Resolutie analoge uitgangen 12  Bit
Aantal Ethernet-poorten 1  
Aantal CANopen-poorten 4  
Aantal RS-232-poorten 1  
Aantal MODBUS-poorten 1  
Afmeting hoogte 280  mm
Afmeting breedte 64  mm
Afmeting diepte 181  mm
Nettogewicht 2000  g
Brutogewicht 2100  g