text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCcable FD/D4B8/015/Q25/S1

Artikelnummer: 8177273
GTIN: 4046548086263
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseea...  Mer

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Omgivningstemperatur -20  
80  
Kontakttyp 1 P 12-polig M15-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 15-polig sub-D-stickkontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Kabellängd 15  
Material skärmyta K1 Sn  
Färg på kabelns yttre mantel 1 grön  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Max. ytterdiameter kabel K1 7.2  
7.8  
Tvärsnitt dataledare K1 (4 × 2 × 0,25) mm²  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmningstyp K1 Mellantrådsnät  
Nettovikt 1300  
Bruttovikt 1500  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060311  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086263  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1