text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCcable FD/D4B8/015/Q25/S1

제품 번호: 8177273
GTIN: 4046548086263
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foresee...  추가 정보

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
대기 온도 -20  
80  
커넥터 타입 1 P 12-핀 M15 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 15-핀 D-Sub 수 커넥터  
커넥터 타입 2의 형태 스트레이트  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
케이블 길이 15  
실드 표면 소재 K1 Sn  
컬러 케이블 절연 1 그린  
케이블 절연 소재 1 PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
최대 외부 직경 케이블 K1 7.2  
7.8  
데이터 케이블 K1 단면 (4 x 2 x 0.25) mm²  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 와이어 메쉬  
순중량 1300  
총중량 1500  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086263  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1