text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCcable FD/D4B8/015/Q25/S1

Produktnummer: 8177273
GTIN: 4046548086263
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseea...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Omgivelsestemperatur -20  
80  
Stiktype 1 P 12-pol. M15-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 15-pol. Sub-D-hanstik  
Form på stiktype 2 lige  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Au  
Kabellængde 15  
Materiale skærmoverflade K1 Sn  
Farve på kabelkappe 1 grøn  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Maks. udv. diameter kabel K1 7.2  
7.8  
Tværsnit dataleder K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Nettovægt 1300  
Bruttovægt 1500  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086263  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1