text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCcable FD/D4B8/015/Q25/S1

製品コード: 8177273
GTIN: 4046548086263
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foresee...  さらに表示

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
使用周囲温度 -20  
80  
コネクタタイプ1 P 12ピンM15 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 15ピンD-Sub (オス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
ケーブルの長さ 15  
K1シールドの素材 Sn  
絶縁ケーブル1の色 緑  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
ケーブルK1最大外径 7.2  
7.8  
データケーブルK1接続線径 (4×2×0.25) mm²  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 メッシュワイヤ  
実量 1300  
総重量 1500  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086263  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1