text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT m3 key mode 3

Kód materiálu: 402213
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
UKCA  
Princip snímače Transpondér  
 
Rozměr výška 39  mm
Rozměr šířka 55  mm
Rozměr hloubka 8  mm
Čistá váha 6  g
Celková hmotnost 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)