Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000026","name":"LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Abbildung ähnlich
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
Artikelnummer: Z9000026
GTIN:
Sensor/Controller Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt,
Sensor Seite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°,
Controller Seite: offenes Ende, 10 m.
Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000045.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Sensor/Controller Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt, Sensor Seite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°, Controller Seite: offenes Ende, 10 m. Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000045.
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-20
80 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
| Betauung zulässig ? | zulässig |
Mechanische Daten
| Kabeltyp K1 |
Versorgung und Datenleitung
2 Paare verdrillte Doppeladern |
| Länge des Kabels 1 | 10 |
| Impedanz Kabel K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Querschnitt Daten-Leiter K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Querschnitt UB-Leiter K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Abschirmung K1 | ja |
| Art der Abschirmung K1 | Geflecht aus verzinntem Kupfer |
| Nettogewicht | 350 |
| Bruttogewicht | 350 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |