Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000026","name":"LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Som på fig.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
Produktnummer: Z9000026
GTIN:
Sensor/Controller-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polet, afskærmet,
sensorside: Stik M12, hun, A-kodet, vinklet 90°,
Controller-side: åben ende, 10 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000045.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Sensor/Controller-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polet, afskærmet, sensorside: Stik M12, hun, A-kodet, vinklet 90°, Controller-side: åben ende, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000045.
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-20
80 |
| Fugtbelastning oplysninger | maks. 95 % |
| Tildugning tilladt? | tilladt |
Mekaniske data
| Kabeltype K1 |
Forsyning og dataledning
2 par snoede dobbeltledere |
| Kabellængde | 10 |
| Impedans kabel K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Tværsnit dataleder K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Tværsnit UB-leder K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Afskærmning K1 | ja |
| Afskærmningstype K1 | Flet af fortinnet kobber |
| Nettovægt | 350 |
| Bruttovægt | 350 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |