Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000026","name":"LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
Numer produktu: Z9000026
GTIN:
Przewód czujnik/czujnik, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-stykowy, ekranowany,
po stronie czujnika: Złącze M12, wewnętrzne, kodowanie A, kątowe 90°,
po stronie wyjścia: otwarty koniec 10 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000045.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Przewód czujnik/czujnik, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-stykowy, ekranowany, po stronie czujnika: Złącze M12, wewnętrzne, kodowanie A, kątowe 90°, po stronie wyjścia: otwarty koniec 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000045.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-20
80 |
| Klasa wilgotności | Maks. 95% |
| Dozwolona kondensacja? | Dozwolone |
Dane mechaniczne
| Kabel typu K1 |
Przewód zasilania i danych
2 pary skrętki |
| Długość przewodu | 10 |
| Impedancja przewodu K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Przekrój kabla danych K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Przekrój kabla UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Typ ekranowania K1 | Oplot miedziany cynowany |
| Ciężar netto | 350 |
| Ciężar brutto | 350 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272791 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |