Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8165834","name":"Cable Resolver DD4plug>ACplug:L10mSK","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Produkten kan variera
Cable Resolver DD4plug>ACplug:L10mSK
Artikelnummer: 8165834
GTIN: 4046548028621
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector
12-pin Trailing capability suitable for all PMC servo controllers (DD4,
DD5, protego) Length: 10 m.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27022691 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000034 |
| ETIM-referensfunktion | EC003583 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028621 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |