Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8165834","name":"Cable Resolver DD4plug>ACplug:L10mSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Cable Resolver DD4plug>ACplug:L10mSK
Numer produktu: 8165834
GTIN: 4046548028621
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector
12-pin Trailing capability suitable for all PMC servo controllers (DD4,
DD5, protego) Length: 10 m.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27022691 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000034 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003583 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028621 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |