Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8165834","name":"Cable Resolver DD4plug>ACplug:L10mSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
La imagen real puede variar
Cable Resolver DD4plug>ACplug:L10mSK
Número de producto: 8165834
GTIN: 4046548028621
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector
12-pin Trailing capability suitable for all PMC servo controllers (DD4,
DD5, protego) Length: 10 m.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27022691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000034 |
| ETIM Reference Feature | EC003583 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028621 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |