text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Cable Resolver DD4plug>ACplug:L10mSK

Ürün numarası: 8165834
GTIN: 4046548028621
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector 12-pin Trailing capability suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego) Length: 10 m.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


 
Net agirlik 850  
Brüt ağırlık 850  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27022691  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000034  
ETIM Referans Özelliği EC003583  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548028621  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr