Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"0803091","name":"Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Produkten kan variera
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m
Artikelnummer: 0803091
GTIN: 4046548028294
Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector
12-pin suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego)
Length: 10 m.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27023291 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028294 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |