Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"0803091","name":"Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Actual product may vary
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m
Product ID: 0803091
GTIN: 4046548028294
Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector
12-pin suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego)
Length: 10 m.
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
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27023291 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028294 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |