Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"0803091","name":"Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Som på fig.
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m
Produktnummer: 0803091
GTIN: 4046548028294
Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector
12-pin suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego)
Length: 10 m.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028294 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |