text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Artikelnummer: 680044
GTIN: 4046548091335
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK794.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Kontakttyp 1 9-polig sub-D-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 8-polig Mini-IO-stickkontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kabellängd 0.75  
Färg på kabelns yttre mantel 1 grön  
Färg på kabelns yttre mantel 2 grön  
Dragkraft kabel 1 nej  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmningstyp K1 Mellantrådsnät  
Nettovikt 56  
Bruttovikt 58  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242009  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548091335  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1