text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Numéro de l'article: 680044
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Article arrêté


Unité

Livrable prochainement

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Type de connecteur 1 Connecteur femelle Sub-D9  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Connecteur mâle Mini IO à 8 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Longueur du câble 0.75  m
Couleur gaine extérieure 1 vert  
Couleur gaine extérieure 2 vert  
Capacité de traction câble 1 Non  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Poids net 56  g
Poids brut 58  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242009  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548091335  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1