text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Numero dell'articolo: 680044
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Articolo in corso di dismissione
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
Tipo connettore 1 Connettore femm. Sub-D 9 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Conn. maschio Mini-IO 8 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Lunghezza cavo 0.75  m
Colore rivestim.esterno cavo1 Verde  
Colore rivestim.esterno cavo2 Verde  
Poss. trascinamento del cavo 1 No  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Peso netto 56  g
Peso lordo 58  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242009  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548091335  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1