text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Kód materiálu: 680044
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Článek o postupném vyřazování


Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Typ konektoru 1 9pól. samice Sub-D  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 8pól. samec Mini-IO  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Délka kabelu 0.75  m
Barva vnějšího pláště kabelu 1 zelená  
Barva vnějšího pláště kabelu 2 zelená  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Čistá váha 56  g
Celková hmotnost 58  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242009  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548091335  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1