Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570805","name":"PSEN sg2c-3LPS switch","price":"6200.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Produkten kan variera
PSEN sg2c-3LPS switch
Artikelnummer: 570805
Säkert skyddsgrindsystem, andra generationen, säker förregling med
säker låsning, uppfyller EN 60947-5-3, för tillämpningar upp till SIL
CL 3 samt PL e. Består av 3 komponenter: 1. Belyst tryckknapp... Mer
Ditt pris
SEK6,200.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkert skyddsgrindsystem, andra generationen, säker förregling med säker låsning, uppfyller EN 60947-5-3, för tillämpningar upp till SIL CL 3 samt PL e. Består av 3 komponenter: 1. Belyst tryckknapp för aktivering av skyddsgrinden, 2. Tryckknapp för åtkomst och upplåsning av skyddsgrinden, 3. Områdesavstängningsknapp. Leveransensomfattning: Sensorenhet (utbytesdel).
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | gering |
Transponder kodning | codiert |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 2 |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Områdesstopp
Upplåsningstyp zonstopp | Drehentriegelung |
Brytförm.knapp enligt standard | EN 60947-5-1 |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Antal signalutgångar | 2 |
HL-A kortsl.säker | ja |
Knapp
Kontaktmaterial knapp | AgNi |
Brytförm.knapp enligt standard | EN 60947-5-1 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -20 |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus | IP54 |
Skiftesavstånd
Ändr. brytavstånd temp.ändr. | +-0,01mm/°C |
Mekaniska data
Nödöppning finns | ja |
Hållkraft, stängningsrörelse | 1000 |
Hållkraft tippriktning | 2000 |
Manöverdon typ 1 | PSEN sg2 actuator |
Anslutningstyp | Federzugklemme steckbar |
Ledningar kabel | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Kåpmaterial överdel | Kunststoff |
Material manöverdon | Edelstahl |
Mått höjd | 465 |
Mått bredd | 46.5 |
Mått djup | 74.5 |
Nettovikt | 1080 |
Bruttovikt | 1170 |
Transponder
Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
6c 7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548079760 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002593 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
SEK82.00
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Säkert skyddsgrindsystem, andra generationen, tillbehör: Kontaktsats i
fjäderkraftsutförande med huvmutter och dragavlastning för
kabelförskruvning. (utbytesdel).
SEK326.00
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Säkert skyddsgrindsystem, andra generationen, tillbehör: Hölje
låsningsmekanik, gul, VPE 2 st (utbytesdel).
SEK285.00
Installationstillbehör
SEK82.00