text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sg color covers (pushbutton)

Artikelnummer: 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK82.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande -  
 
Omgivningstemperatur 0  °C
Mått höjd 3  mm
Mått bredd 20  mm
Mått djup 20  mm
Nettovikt 2  g
Bruttovikt 3  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548080285  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002594  
Volym 0