Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sg2c-3LPS switch
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji wsparcie.techniczne@pilz.pl
€570.09
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
System ryglowania drugiej generacji, blokowanie z ryglowaniem osłon, zgodnie z normą PN-EN 60947-5-3, do zastosowań do poziomu PL e. Złożony z 3 elementów: 1. Podświetlany przycisk uruchamiający bramkę bezpieczeństwa, 2. Przycisk dostępu i odblokowania bramki bezpieczeństwa, 3. Przycisk zatrzymania sekcji. Wzestawie: Czujnik z przyciskami (część zamienna). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC TÜV |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | gering |
Kodowanie transpondera | codiert |
Odpowiednie do łączenia szereg | ja |
rodzaj jednostki | Sensor |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2 |
Liczba wejść | 2 |
Wejście U wg EN 61131-2 typ 2 | 24 V DC |
Typ zwalniania ogr. sekcji | Drehentriegelung |
Poj. przyc. | EN 60947-5-1 |
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 2 |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Materiał styku przycisku | AgNi |
Poj. przyc. | EN 60947-5-1 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -20 - 55 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Zm. odległości rob.temp. | +-0,01mm/°C |
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | ja |
Siła mocująca, mechanizm zamyk | 1000 |
Holding force pan direction | 2000 |
Aktuator typu 1 | PSEN sg2 actuator |
Typ połączenia | Federzugklemme steckbar |
Linie kablowe | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | Plastik |
Materiał napędu | Edelstahl |
Wysokość | 465 mm |
Szerokość | 46.5 mm |
Głębokość | 74.5 mm |
Ciężar netto | 1080 g |
Ciężar brutto | 1170 g |
Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
6c 7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
Dostępne wejście SCIP | tak |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548079760 |
Tom | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria uruchomieniowe




Akcesoria opcjonalne