Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"411.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Produkten kan variera
PSEN sg escape release pin
Artikelnummer: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Ditt pris
SEK411.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | TÜV |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Mekaniska data
Mått höjd | 215 mm |
Mått bredd | 30 mm |
Mått djup | 30 mm |
Nettovikt | 100 g |
Bruttovikt | 104 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548080261 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272692 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EC002594 |
Volym | 0 |