text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT en1.0p-5m-s

Artikelnummer: 401110
GTIN: 4046548065138
PITenable aktiveringsbrytare med 3 positioner, 5 m anslutningskabel och M12-vinkelkontakt.

Enhet

Ditt pris

SEK3,892.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
Självövervakat nej  
 
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 125  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 0.3  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 30  V
Max. ström DC12 säkerhetskont. 1  A
Omgivningstemperatur 0 - 50  °C
Skyddsklass hus IP65  
Kabellängd 5  m
Material för kabelmantel 1 PUR  
Monteringsläge godtycklig  
Anslutningstyp M12, 5-polig male, vinklad  
Kåpmaterial underdel PP  
Mått höjd 125  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 45  mm
Diameter 45  mm
Nettovikt 383  g
Bruttovikt 409  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371238  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002571  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548065138  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1