text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT en1.0p-5m-s

Número de producto: 401110
PITenable 3-step enable switch, 5 m connection cable and M12 angled connector.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
Autosupervisado nein  
 
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 125  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 0.3  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 30  
Corriente máx. DC12 ctrl. seg. 1  
Temperatura ambiente 0  
50  
Carcasa de clase de protección  
Longitud cable 5  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Posición de montaje cualquiera  
Tipo de conexión M12, 5pol. male, gewinkelt  
Material carcasa parte inf. PP  
Dimensión de altura 125  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 45  
Diámetro 45  
Peso neto 383  
Peso bruto 409  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 32131023  
Código EAN 4046548065138  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371238  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002571  
Volumen 0