Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"401110","name":"PIT en1.0p-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT en1.0p-5m-s
Productnummer: 401110
PITenable toestemmingsknop met 3 standen, 5 m aansluitkabel en M12
haakse stekker.
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
Goedkeuring | CE |
Zelfbewaakt | nein |
Technische data
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 125 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 0.3 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 30 |
Max.stroom DC12 veiligh.cont | 1 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
0
50 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Kabellengte | 5 |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aansluitingstype | M12, 5pol. male, gewinkelt |
Behuizingsmat. onderste deel | PP |
Afmeting hoogte | 125 |
Afmeting breedte | 45 |
Afmeting diepte | 45 |
Diameter | 45 |
Nettogewicht | 383 |
Brutogewicht | 409 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-code | 4046548065138 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371238 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002571 |
Volume | 0 |